Danfoss logo
Transducer cable BFPM

CABLE DE TRANSDUCTOR

071N4210

CABLE DE TRANSDUCTOR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE DE TRANSDUCTOR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionTransducer cable
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFPM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Gramo
Peso neto11 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.087 Litro
EAN/UPC5702425091889