Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

CABLE DE SEÑAL DE TRANSDUCTOR MP

071N4206

CABLE DE SEÑAL DE TRANSDUCTOR MP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE DE SEÑAL DE TRANSDUCTOR MP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionTransducer signalcable MP
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFPM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.019 Kilogramo
Peso neto0.018 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.097 Litro
EAN/UPC5702425081866