Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

CABLE DE ALIMENTACIÓN BFPM SIN FERRITA)

071N4202

CABLE DE ALIMENTACIÓN BFPM SIN FERRITA)

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE DE ALIMENTACIÓN BFPM SIN FERRITA)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFPM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.037 Kilogramo
Peso neto0.033 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.086 Litro
EAN/UPC5702425081750