Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

Control completo para BFPM

071N4055

Control completo para BFPM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónControl completo para BFPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Material DescriptionComplete control for MP
Product line02
Característica
Valor
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]240.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]220.0 V
Tensión pico de alimentación [V] [Max]253.0 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]207.0 V
Tipo de productoAccesorios para BFPM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.386 Kilogramo
Peso neto0.191 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.445 Litro
EAN/UPC5702425244841