Control completo para BFPM
071N4054
Control completo para BFPM
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
071N4054
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 5 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Control completo para BFPM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Complete control for MP |
| Observaciones | Controller for BFPM motor pump units |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Serie | BFPM |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo de producto | Accesorios para BFPM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.388 Kilogramo |
| Peso neto | 0.32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.337 Litro |
| EAN/UPC | 5702425113307 |