CONTROL COMPLETO PARA BFPM VIESSMANN
071N4052
CONTROL COMPLETO PARA BFPM VIESSMANN
071N4052
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 5 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | CONTROL COMPLETO PARA BFPM VIESSMANN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Complete control for MP |
| Product line | 02 |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
Característica | Valor |
|---|---|
| Serie | BFPM |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo de producto | Accesorios para BFPM |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.39 Kilogramo |
| Peso neto | 0.389 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.744 Litro |
| EAN/UPC | 5702425082009 |