NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 120 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contenido | Válvula, tuerca y arandela. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| N.° de expediente SCIP | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Service kit for LE-S Bio |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de actuador | NC (normalmente cerrada) |
| Tipo de producto | Accesorios para BFP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.2 Gramo |
| Peso neto | 26 Gramo |
| Volumen | 0.009 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |