KIT DE SERVICIO BOBINA 220/240V
071N2067
KIT DE SERVICIO BOBINA 220/240V
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
071N2067
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de bobina [W] | 9 W |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de bobina | CA |
| Descripción | KIT DE SERVICIO BOBINA 220/240V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección | IP40 |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | UL |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | NC T85 coil service kit |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensión de bobina [V] | 220-240 |
| Tensión pico de alimentación [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Accesorios para BFPN |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.068 Kilogramo |
| Volumen | 0.137 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |