Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

KIT DE SERVICIO BOBINA 110/120V

071N2066

KIT DE SERVICIO BOBINA 110/120V

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de bobina [W]9 W
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónKIT DE SERVICIO BOBINA 110/120V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protecciónIP40
Grupo de productosAccessories for Burner Components
HomologaciónUL
Marcado CENo
Característica
Valor
Material DescriptionService kit coil 110/120V
N.° de expediente SCIPca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Nombre del producto en el expediente SCIPNC T85 coil service kit
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tensión de alimentación [V]115.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]120.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]110.0 V
Tensión de bobina [V]110-120
Tipo de corrienteCA
Tipo de productoAccesorios para BFPN

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.076 Kilogramo
Peso neto0.068 Kilogramo
Volumen0.125 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm