BOBINA 220/240VCA OEM
071N2051
BOBINA 220/240VCA OEM
071N2051
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de bobina [W] | 9 W |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de bobina | CA |
| Descripción | BOBINA 220/240VCA OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección | IP40 |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Servicekit 220 V Coil |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensión de bobina [V] | 220 - 240 |
| Tensión pico de alimentación [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Accesorios para BFP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.057 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.062 Litro |
| EAN/UPC | 5702425080739 |