TAPÓN PARA CONEXIONES DE 1/4"
071N1055
TAPÓN PARA CONEXIONES DE 1/4"
071N1055
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1200 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contenido | Tapón y junta tórica. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | TAPÓN PARA CONEXIONES DE 1/4" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| N.° de expediente SCIP | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para BFP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.013 Kilogramo |
| Peso neto | 0.012 Kilogramo |
| Volumen | 0.004 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |