Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

TAPÓN DE 1/8" PARA PUERTOS P Y V.

071N0604

TAPÓN DE 1/8" PARA PUERTOS P Y V.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
ContenidoTapón y junta tórica.
Contiene bateríasNo
DescripciónTAPÓN DE 1/8" PARA PUERTOS P Y V.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
N.° de expediente SCIP48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
Nombre del producto en el expediente SCIPService kit multi Plug w oring
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.008 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen0.013 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm