TAPÓN PARA FILTRO DE CARTUCHO.
071N0074
TAPÓN PARA FILTRO DE CARTUCHO.
071N0074
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 240 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contenido | Tapón y junta tórica. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | TAPÓN PARA FILTRO DE CARTUCHO. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | No |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
| N.° de expediente SCIP | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Plug for cartridge filter BFP |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para BFP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.022 Kilogramo |
| Peso neto | 0.021 Kilogramo |
| Volumen | 0.011 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |