Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

TAPÓN M10 PARA VÁLVULA NC.

071N0065

TAPÓN M10 PARA VÁLVULA NC.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje240 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContenidoTapón.
Contiene bateríasNo
DescripciónTAPÓN M10 PARA VÁLVULA NC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionNC plug
N.° de expediente SCIPa417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
Nombre del producto en el expediente SCIPNC plug
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4 Gramo
Peso neto3 Gramo
Volumen0.021 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm