FILTRO DE CARTUCHO BFP
071N0064
FILTRO DE CARTUCHO BFP
071N0064
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Área del filtro [cm²] | 11.0 cm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contenido | Filtro y junta tórica. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FILTRO DE CARTUCHO BFP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Strainer BFP |
| Nivel de filtrado [µm] | 150 |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para BFP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.3 Gramo |
| Peso neto | 1.9 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.13 Litro |
| EAN/UPC | 5702425015250 |