Danfoss logo
071N0063_Filter_BFP

FILTRO ANULAR BFP

071N0063

FILTRO ANULAR BFP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Área del filtro [cm²]13.0 cm²
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
ContenidoFiltro y junta tórica.
Contiene bateríasNo
DescripciónFILTRO ANULAR BFP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Material DescriptionFilter BFP 11
Nivel de filtrado [µm]150
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8 Gramo
Peso neto6.3 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.133 Litro
EAN/UPC5702425015243