Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

BOBINA 110/120VCA

071N0061

BOBINA 110/120VCA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de bobina [W]9 W
ContenidoBobina, tuerca y arandela.
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónBOBINA 110/120VCA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protecciónIP40
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Característica
Valor
Material DescriptionCoil set
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tensión de alimentación [V]115.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]120.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]110.0 V
Tensión de bobina [V]110-120
Tensión pico de alimentación [V] [Max]127.2 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]104.4 V
Tipo de corrienteCA
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.072 Kilogramo
Peso neto0.067 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.205 Litro
EAN/UPC5702425015458