CASQUILLO 32 → 54mm CON BRIDA ESTÁNDAR
071N0047
CASQUILLO 32 → 54mm CON BRIDA ESTÁNDAR
071N0047
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 96 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contenido | Tornillos, casquillo y brida. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | CASQUILLO 32 → 54mm CON BRIDA ESTÁNDAR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
| Material Description | KIT DE BRIDAS BFP |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para BFP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.16 Kilogramo |
| Peso neto | 0.159 Kilogramo |
| Volumen | 0.18 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |