Danfoss logo
070-0020_Screw

TORNILLO DE CONVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO CON 2 TUBERÍAS

071N0041

TORNILLO DE CONVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO CON 2 TUBERÍAS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje200 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contenido1 tornillo.
Contiene bateríasNo
DescripciónTORNILLO DE CONVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO CON 2 TUBERÍAS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.739 Gramo
Peso neto2 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.011 Litro
EAN/UPC5702425015472