Danfoss logo
Service coil 24 V dc

BOBINA 24VCC.

071N0008

BOBINA 24VCC.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de bobina [W]9 W
ContenidoBobina, tuerca y arandela.
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCC
DescripciónBOBINA 24VCC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protecciónIP40
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Característica
Valor
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tensión de alimentación [V]24.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]24.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]24.0 V
Tensión de bobina [V]24
Tensión pico de alimentación [V] [Max]26.4 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]21.6 V
Tipo de corrienteCC
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.078 Kilogramo
Peso neto0.073 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.104 Litro
EAN/UPC5702425061004