Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE PARA VÁLVULA NC, 1300 mm

071G2218

CABLE PARA VÁLVULA NC, 1300 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE PARA VÁLVULA NC, 1300 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionCable for BFP 1300mm
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.087 Kilogramo
Peso neto0.086 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.269 Litro
EAN/UPC5702425054549