Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE PARA VÁLVULA NC, 500 mm

071G2200

CABLE PARA VÁLVULA NC, 500 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE PARA VÁLVULA NC, 500 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.041 Kilogramo
Peso neto0.038 Kilogramo
Volumen0.002 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk