Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE PARA VÁLVULA NC, 280 mm OEM

071G0202

CABLE PARA VÁLVULA NC, 280 mm OEM
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje200 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE PARA VÁLVULA NC, 280 mm OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionCable for BFP 280 mm
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.026 Kilogramo
Peso neto0.023 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.112 Litro
EAN/UPC5702425007835