Danfoss logo
Screw and bush, BFP

CASQUILLO 32 → 54mm CON BRIDA BFPH

071B0012

CASQUILLO 32 → 54mm CON BRIDA BFPH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje96 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
ContenidoTornillos, casquillo y brida.
Contiene bateríasNo
DescripciónCASQUILLO 32 → 54mm CON BRIDA BFPH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionScrews and Bush
N.° de expediente SCIP392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
Nombre del producto en el expediente SCIPScrews and Bush
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.168 Kilogramo
Peso neto0.167 Kilogramo
Volumen0.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm