G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
070-0042
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Cantidad por formato de embalaje | 5 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 125 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para RS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52 Gramo |
| Peso neto | 48 Gramo |
| Volumen | 0.096 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |