TORNILLO 2 TUBERÍAS
070-0020
TORNILLO 2 TUBERÍAS
070-0020
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | TORNILLO 2 TUBERÍAS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Bag with screw |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para RS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2 Gramo |
| Peso neto | 2 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.133 Litro |
| EAN/UPC | 5702425027383 |