PLACA FRONTAL TIPO BHC CON ROSCAS
057H7211
PLACA FRONTAL TIPO BHC CON ROSCAS
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
057H7211
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 96 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | PLACA FRONTAL TIPO BHC CON ROSCAS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | CEUL |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PLACA FRONTAL BHO IND PACK |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorios para controles de quemador de combustible |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11 Gramo |
| Peso neto | 10 Gramo |
| Volumen | 0.047 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |