BRIDA (GRANDE) PARA FOTOCÉLULA LD/LDS OEM
057H7071
BRIDA (GRANDE) PARA FOTOCÉLULA LD/LDS OEM
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
057H7071
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 500 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | BRIDA (GRANDE) PARA FOTOCÉLULA LD/LDS OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | FLANGE |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorios para fotocélulas |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3 Gramo |
| Peso neto | 2 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.009 Litro |
| EAN/UPC | 5702425014727 |