BASE TIPO BHB PARA CONTROL PARA QUEMADORES, OEM
057H7010
BASE TIPO BHB PARA CONTROL PARA QUEMADORES, OEM
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
057H7010
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 250 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | BASE TIPO BHB PARA CONTROL PARA QUEMADORES, OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | BASE FOR BHO |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorios para controles de quemador de combustible |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.071 Kilogramo |
| Peso neto | 0.07 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.112 Litro |
| EAN/UPC | 5702425014765 |