CABLE PARA UV L=400 OEM
057H1241
CABLE PARA UV L=400 OEM
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador
057H1241
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | CABLE PARA UV L=400 OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories for Burner Components |
| Homologación | CE |
| Longitud del cable [mm] | 400 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorios para fotocélulas |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.038 Kilogramo |
| Peso neto | 0.037 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.26 Litro |
| EAN/UPC | 5702425081019 |