Danfoss logo
Cable UV sensor

CABLE PARA UV L=400

057H1041

CABLE PARA UV L=400
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para componentes para quemador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE PARA UV L=400
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccessories for Burner Components
HomologaciónCE
Longitud del cable [mm]400 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionCABLE C/ENCHUFE 400 mm
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorios para fotocélulas

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.026 Kilogramo
Peso neto0.025 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.072 Litro
EAN/UPC5702425027291