Válvulas de bola, JIP-II-TW, Paso reducido, PN 40, DN 20, Rosca interna
065N7018
065N7018
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Válvulas de bola |
| Material Description | JIP-II TW DN20 PN40 LO |
| pH del medio [Max] | 10 |
Característica | Valor |
|---|---|
| pH del medio [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Tipo de producto | JIP-II-TW |
| Tipo de válvula | Paso reducido |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.511 Kilogramo |
| Peso neto | 1.44 Kilogramo |
| Volumen | 3.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104516608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |