Válvulas de bola, JIP-FF, RB, Palanca, Paso reducido, PN 25, DN 80, Brida
065N3613
JIP-FF DN 80 PN25 L L310
065N3613
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Aprobación estándar | EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
| Clase de presión | PN 25 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | JIP-FF DN 80 PN25 L L310 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Función | On/off |
| Grupo de productos | Válvulas de bola |
| Longitud. [mm] | 310.0 mm |
| Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
| Material de las bridas | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Material de sellado del cono/asiento | PTFE+C |
| Material del cuerpo | Acero soldable nº 20 o material similar homologado CE PED |
| Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
| Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
| Material Description | JIP-FF DN 80 PN25 L L310 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 2 |
| Orientación de montaje | Todo |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de válvula | DN 80 |
| Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de funcionamiento | Mango en “L” |
| Tipo de producto | JIP-FF, RB, Palanca |
| Tipo de válvula | Paso reducido |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 195.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.86 Kilogramo |
| Peso neto | 14.83 Kilogramo |
| Volumen | 41.85 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424597214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |