Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2
003N2169
Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal
003N2169
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricosAccesorios de válvulas de agua |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(b)6(c) |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Configuración de apertura | Apertura cuando aumenta la temp. del sensor. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equipamiento | Soporte |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/5 in |
| Grupo de productos | Válvulas de regulación de agua |
| Homologación | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 149 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 77 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Más información | Recubierto de Sn2 |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 194.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 90 °C |
| Medio | Medios neutros |
| N.° de expediente SCIP | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Nombre de producto | Válvula de agua termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AVTA FJVA |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 362.6 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 16.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.000 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 0.000 psi |
| Presión máx. en el sensor [bar] | 25 bar |
| Presión máx. en el sensor [psig] | 362.6 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
| Reparable | Repuestos de válvula de agua |
| Sujección tubo capilar estándar | ISO 228-1 |
| Sujección tubo capilar Int/Ext | Interno |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
| Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in] | 3/4 |
| Tamaño del orificio [mm] | 15.00 mm |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 18 x 210 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Tipo de carga | Universal |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de prensaestopas de tubo capilar | G |
| Tipo de producto | AVTA 15 |
| Valor Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.638 Kilogramo |
| Peso neto | 1.306 Kilogramo |
| Volumen | 4.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423025107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |