Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 0.63 m³/h

003N1610

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 0.63, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 15 - 29, Tipo conexión (refrigerante): Tuerca de unión roscada SAE
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: WVFX

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricosAccesorios de válvulas de agua
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(b)6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conexión interna/externaInterno
Configuración de aperturaApertura con presión de cond. ascendente
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]2/5 in
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionWVFX 10 G 3/8IN 15-29 BAR
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar]45.2 bar
MedioAgua dulceSalmuera neutra
N.° de expediente SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de productoVálvulas de agua controladas por presión
Nombre del archivo de aprobaciónVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexiónISO 228-1
Pres. prueba (refrig.) máx.[bar]29.0 bar
Pres. prueba (refrig.) máx.[psig]420.6 psig
Presión de prueba Max. [bar] Pe24.0 bar
Característica
Valor
Presión de prueba máx. [psig]348.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar]10.000 bar
Presión diferencial [psi]145.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión de control [bar] [máx.]29.00 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.]15.00 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-13 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes libres de aceiteR513A
ReparableRepuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tamaño de conexión [in]3/8
Tamaño del orificio [mm]10.00 mm
Tipo conexión (refrigerante)Tuerca de unión roscada SAE
Tipo de conexiónG
Tipo de productoWVFX 10
Valor Cv [gal/min]0.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.630 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.5 Kilogramo
Peso neto1.185 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.312 Litro
EAN/UPC5702428976060