Válvulas de agua controladas por presión, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Rango de presión [bar]: 15 - 29, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
061L5051
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | VWR-1203G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de regulación de agua |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| N.° de expediente SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvulas de agua controladas por presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | WVS/WVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión de control [bar] [máx.] | 29.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [mín.] | 15.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 in |
| Tipo de conexión | Rc |
| Tipo de producto | VWR |
| Valor Kv [m³/h] | 1.270 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.721 Kilogramo |
| Peso neto | 0.685 Kilogramo |
| Volumen | 0.684 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |