Danfoss logo
Valve Station ICF SS 20-6-1RA, WEB027L4701

Estación de válvulas, ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3556

Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-20-6-25LSXFEEXOXRASX61XX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEEACTÜVUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-1RA
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula solenoide
Módulo 4Apertura manual
Módulo 5Válvula de regulación manual
Módulo 6Válvula de cierre
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Número de conexiones laterales [uds]6 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieuncoated
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in]3/8 in
Tamaño de conexión [in]1 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de conexión puerto lateralNPT
Tipo de módulo 1ICFS SS 20
Tipo de módulo 2ICFF SS 20E
Tipo de módulo 3ICFE SS 20
Tipo de módulo 4ICFO SS 20
Tipo de módulo 5ICFR SS 20A
Tipo de módulo 6ICFS SS 20
Tipo de productoICF SS 20-6-1RA
Ubicación de conexión lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.491 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162144107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm