Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Estación de válvulas, ICF 65-3-42S40-STD

148X1534

Estación de válvulas, Tipo de producto: ICF 65-3-42S40-STD, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoEstación de válvulas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S40-STD
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 3Válvula de control
Módulo 4Válvula de cierre
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Característica
Valor
Norma de conexiónASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
ObservacionesCIERRE-ICS-CIERRE
Product lineIndustrial Refrigeration
Puerto-P_1754 psi
Puerto-P_219.5 IN. HG TO 102
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]65 mm
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]2 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de módulo 1SVA-S 65
Tipo de módulo 3ICS 65-40
Tipo de módulo 4SVA-S 65
Tipo de productoICF 65-3-42S40-STD
Tipo de puerto-PCVP L
Tipo de puerto-SIBLANKING PLUG A + B
Tipo de puerto-SIIBLANKING PLUG A + B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto48.108 Kilogramo
Peso neto34.605 Kilogramo
Volumen149.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428940702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm