Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF 20-6-5MA-product-details

Estación de válvulas, ICF 20-6-5MA

027X2994

Estación de válvulas, Tipo de producto: ICF 20-6-5MA, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable334.00 in
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Piezas incluídasICAD 600 y cable
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoICF 20-6-5MA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.46 Kilogramo
Peso neto14.451 Kilogramo
Volumen16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm