Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónStraightway
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoValve station
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Piezas incluídasICAD 600B and cables
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónSocket weld
Tipo de productoICF 20-6-5HMC

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.54 Kilogramo
Peso neto14.78 Kilogramo
Volumen16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm