Danfoss logo
ICF 15-4-18 - 027L4574

Estación de válvulas, ICF 15-4-18, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11

027L4621

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn 12TLP, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-15-4-20SSYFYEXNXXXXX2IXX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEACUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-18
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula solenoide
Característica
Valor
Módulo 4Válvula de cierre/retención
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónANSI B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]2 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn 12TLP
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1ICFS 15
Tipo de módulo 2ICFF 15
Tipo de módulo 3ICFE20
Tipo de módulo 4ICFN20
Tipo de productoICF 15-4-18
Ubicación de conexión lateralP1-P2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.832 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen12.034 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428537070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm