Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220-product-details

Estación de válvulas, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L0019

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -45 - 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónTÜVUAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-49 °F
MarcaNeoCharge
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Módulo 1Electronic expansion valve
Característica
Valor
Módulo 2Cubierta superior ciega
Nombre de productoEstación de válvulas
Norma de conexiónEN 10220
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R507AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de módulo 1ICFL 20G
Tipo de módulo 2ICFB 20
Tipo de productoICF 20-2-125LG

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.83 Kilogramo
Peso neto3.41 Kilogramo
Volumen4.425 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255247197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm