Bobina de válvula de expansión elec., ETS 8M
034G8302
Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Conector eléctrico: JST XHP-5, Longitud del cable [m]: 6
034G8302
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 236.20 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de aislamiento | B |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conector eléctrico | JST XHP-5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 4.1 W |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | cURus |
| Longitud del cable [m] | 6.000 m |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Nombre de producto | Bobina de válvula de expansión elec. |
| Nombre del programa de piezas | ETS 8M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de corriente [A] | 0.26 A |
| Reparable | No |
| Resistencia de bobina [ohmios] | 46.0 Ohm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 12.00 V |
| Tipo de motor | Uni-polar |
| Tipo de producto | ETS 8M |
| Utilizado para el producto | ETS 8M |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.318 Kilogramo |
| Peso neto | 0.287 Kilogramo |
| Volumen | 0.924 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595258 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |