Bobina de válvula de expansión elec., ETS 6
034G5150
Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 6, Conector eléctrico: JST XHP-6, Longitud del cable [m]: 3
034G5150
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 118.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de aislamiento | E |
| Clase UL | UL CLASS 105 (A) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conector eléctrico | JST XHP-6 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 3.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| Long. tubo protección [mm] | 2800.0 mm |
| Longitud del cable [m] | 3.000 m |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve I/40 |
| N.° de expediente SCIP | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| Nombre de producto | Bobina de válvula de expansión elec. |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electric control valve coil(8) |
| Nombre del programa de piezas | ETS 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de corriente [A] | 0.26 A |
| Reparable | No |
| Resistencia de bobina [ohmios] | 46.0 Ohm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 12.00 V |
| Tipo de producto | ETS 6 |
| Utilizado para el producto | ETS 6 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.25 Kilogramo |
| Peso neto | 0.11 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.471 Litro |
| EAN/UPC | 5702428825436 |