Danfoss logo
WEB034G1510

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3875

Tipo de motor: Bipolar, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Longitud del cable [m]: 2.7

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Cable106.30 in
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamientoB
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector eléctricoMC-RA3.5H04C-0001
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]2.8 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas de expansión
Long. tubo protección [mm]2500.0 mm
Longitud del cable [m]2.700 m
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin M/20
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezasETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.24 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]50.0 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de motorBipolar
Tipo de productoETS 5M
Utilizado para el productoETS 5METS 5T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.139 Kilogramo
Peso neto0.117 Kilogramo
Volumen0.501 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255127246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm