Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M
034G3864
Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Conector eléctrico: JST XHP-6, Longitud del cable [m]: 1.5
034G3864
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Cable | 59.06 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de aislamiento | B |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conector eléctrico | JST XHP-6 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 2.8 W |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. tubo protección [mm] | 1360.0 mm |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 1.5m 6Pin I/40 |
| Nombre de producto | Bobina de válvula de expansión elec. |
| Nombre del programa de piezas | ETS 5METS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de corriente [A] | 0.24 A |
| Reparable | No |
| Resistencia de bobina [ohmios] | 50.0 Ohm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 12.00 V |
| Tipo de motor | Uni-polar |
| Tipo de producto | ETS 5M |
| Utilizado para el producto | ETS 5METS 5T |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.109 Kilogramo |
| Peso neto | 0.085 Kilogramo |
| Volumen | 0.5 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |