Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3853

Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Conector eléctrico: JST XHP-5, Longitud del cable [m]: 0.7

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Cable27.55 in
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamientoB
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector eléctricoJST XHP-5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]2.8 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas de expansión
Característica
Valor
Long. tubo protección [mm]630.0 mm
Longitud del cable [m]0.700 m
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin M/20
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezasETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.24 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]50.0 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de motorUni-polar
Tipo de productoETS 5M
Utilizado para el productoETS 5METS 5T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.086 Kilogramo
Peso neto0.059 Kilogramo
Volumen0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162951675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm