Válvula de regulación eléctrica, CCMT 3L
027H7241
Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tipo de conexión: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 9
027H7241
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión soldar [in] | 5/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de expansión electrónica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | EACUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 131 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -4 °F |
| Material Description | CCMT 3L valve ODF-ODF 5/8 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nombre de producto | Válvula de regulación eléctrica |
| Norma de conexión | EN10220 |
| OPD máx. [bar] | 90.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 1305 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de ajuste de presión dif. [bar] | 90.00 bar |
| Rango de ajuste de presión dif.[psi] | 1305.0 psi |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Refrigerantes homologados por UL | R744 |
| Reparable | Electric valve spare parts |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de soldadura de conexión [in] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo de conexión | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | CCMT 3L |
| Valor Cv [gal/min] | 0.301 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.260 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.795 Kilogramo |
| Peso neto | 0.659 Kilogramo |
| Volumen | 2.236 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |