Danfoss logo
SNV Gauge valves

Válvula con indicador, SNV-SS

148B4783

Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de aguja de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Entrada interna/externaExterno
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
Nombre de productoVálvula con indicador
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Salida interna/externaInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/4
Tamaño de conexión de salida [in]1/4
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaNPT
Tipo conex. salidaNPT
Tipo de productoSNV-SS
Versión válvulaVersión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.007 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.007 Litro
EAN/UPC5702428670180