Danfoss logo
SNV Gauge valves

Válvula con indicador, SNV-SS

148B4692

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SNV
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de aguja de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Longitud de entrada [in]2 in
Longitud de entrada [mm]50 mm
Característica
Valor
Material de conexiónAcero inoxidable
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 65 bar M/06
Nombre de productoVálvula con indicador
Norma de conexiónEN 10220ISO 228-1
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SNV
Salida interna/externaExterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/2 A
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaG
Tipo de productoSNV-SS
Versión válvulaRamal extendido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.007 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.858 Litro
EAN/UPC5702428670302